SKINDICHT® MR-M
SKINDICHT® MR-M, reducţii, permit utilizarea presetupelor cu filet de dimensiune mai mică decât cel al orificiilor existente
Beneficii
- Conectori M12 L cu mai mulți pini, cu codare L pentru evitarea conectărilor greșite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru alimentarea senzorilor
- Asigură flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare cu o presetupă metrică al cărei filet de conectare este mai mic decât orificiul filetat existent.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
La cerere
- Disponibil cu garnitură preasamblată
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.