SKINDICHT® SVRN
SKINDICHT® SVRN, presetupă PG cu stabilitate mecanică ridicată și cu preluare optimă a efortului de tracţiune, cu capac de compresie hexagonal
Beneficii
- Stabilitate mecanică mare
- Formă de strângere optimă
Domeniul de utilizare
- Presetupă din alamă cu hexagon, pentru o asamblare uşoară folosind o cheie plată.
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare: CR
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.