SKINDICHT® SVRE
SKINDICHT® SVRE, presetupă PG cu inel de etanșare incizat și surub de compresiune cu cap hexagonal
Beneficii
- Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
- Trebuie ţinute pe stoc doar câteva mărimi
Domeniul de utilizare
- Presetupa din alamă cu hexagon și inel de etanșare incizat variabil.
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Varianta cu filet lung este disponibilă
Este disponibilă varianta de la PG11 la PG36 cu inel VITON®
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare incizat: CR (Cloropren)
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.