SKINDICHT® SVFK-M
SKINDICHT® SVFK-M, presetupe metrice din poliamidă, pentru sigilarea a două cabluri plate
Beneficii
- Model economic
- Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
- Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
- Toleranţă
- Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate
Domeniul de utilizare
- Pentru instalarea cablurilor plate
- Utilaje de ridicat
- Pompe
- Lifturi
- Confecționarea tablourilor electrice
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior
- Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Corp: poliamidă
Insert de etanşare special: CR
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.