SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® SR-SV-M, presetupă robustă cu filet metric, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la apă de mare și uleiuri, acizi și alte substanțe chimice
Beneficii
- Pentru temperaturi ridicate
- Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
- Rezistent la apă marină
- Fixare puternică
- Robust
Domeniul de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Presetupă cu inel de strângere antirăsucire VITON®.
Inelul de etanşare realizat din VITON® nu a prezentat nici un efect de îmbătrânire chiar după expunere îndelungată la +165°C. - Fabricarea de maşini şi turbine
- Procese in centrale electrice
- Laborator
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Protecţia EMC este disponibilă la cerere
- Exemplu de descriere
SR-SV-M 20/11/7
20 = filetul metric
11 = filetul PG
7 = deschiderea elementului de etanşare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: FKM (Fluoroelastomer)
Protecția anti-îndoire: FKM
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- între -20 °C și +165 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.