SKINDICHT® SKZ-M
SKINDICHT® SKZ-M, presetupă metrică din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, asigură stabilitate mecanică ridicată și preluarea efortului de tracţiune
Beneficii
- Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
- Fixare puternică
- Stabilitate mecanică mare
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
- Şantiere
- Procese tehnologice
- Fabricarea motoarelor electrice
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- SKINDICHT® SHZ-M-XL este similar cu SKINDICHT® SHZ-M, cu filet mai lung pentru pereţi groşi
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Exemplu informații pentru comandă: SKZ-M 16/9
16 = Conectarea firului metric
9 = Firul de funcționare PG
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare incizat: CR/NBT
Garnitură: NBT
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.