SKINDICHT® SR-M
SKINDICHT® SR-M, presetupă metrică solidă cu protecție pentru îndoirea și răsucirea cablului, pentru diametre exteriore mari
Beneficii
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
- Fixare puternică
- Robust
- Pentru cabluri cu diametru exterior mare
- Grad mare de protecție
Domeniul de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Dispozitive portabile
- Echipamente portabile
- Şantiere
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Pentru versiunea EMC, consultați SKINDICHT® SRE-M
- Exemplu de descriere SR-M 12/7/5
12 = filetul metric
7 = filetul PG
5 = deschiderea elementului de etanşare
Clasificare ETIM 5
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Material
- Părţile metalice: bronz nichelat
O-ring: NBR: CR/NBR
Protecţia antirăsucire:CR/NBR
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.