SKINDICHT® SVRX
SKINDICHT® SVRX, presetupă metrică din alamă nichelată, versiune EMC, pentru cabluri cu diametru de maxim 83 mm
Beneficii
- Protecţia EMC, versiunea pentru cabluri cu secţiuni mari
- SKINDICHT® SVRX 105 x 2 pentru diametre pînă la 83 mm
Domeniul de utilizare
- Presetupa este conform DIN 89280, cu şaibe plane intermediare din bronz pentru deformarea inelului
- Construcţii navale
- Off-Shore
- Dispozitive de mare putere
- Turbine eoliene
Notă
- Piuiliţa EMC cu gheare SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 pentru suprafețe anodizate sau vopsite
- Pentru mai multe presetupe EMC, vedeți SKINTOP® MS-SC-M și MS-M BRUSH, și contrapiulițele compatibile SKINDICHT® SM-PE-M
Descrierea produsului
- Tip "W" pentru cabluri fără ecran (figura 1)
- Tip "Z” pentru cabluri cu ecranare (Imaginea 2)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări
- DIN 89280
Material
- Corp: alamă
Element de etanșare: EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Clasa de protecție
- IP 56
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.