SKINDICHT® SVRE-M
SKINDICHT® SVRE-M, presetupă metrică din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat variabil și şurub de compresie cu cap hexagonal
Beneficii
- Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
- Trebuie ţinute pe stoc doar câteva mărimi
Domeniul de utilizare
- Presetupa din alamă cu hexagon și inel de etanșare incizat variabil.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Disponibil în varianta cu inel FKM
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare incizat: CR/NBT
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.