SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN-M, presetupă metrică cu stabilitate mecanică ridicată și preluare optimă a efortului de tracţiune, cu capac de compresie hexagonal
Beneficii
- Stabilitate mecanică mare
- Formă de strângere optimă
Domeniul de utilizare
- Presetupă din alamă cu hexagon, pentru o asamblare uşoară folosind o cheie plată.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Exemplu de identificare a comenzii: SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = filetul metric
7 = filetul PG
5 = diametrul F al elementului de etanşare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare: CR/NBR
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.