SKINTOP® ST NPT / BS NPT
SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de fixare şi cu preluarea efortului de tracţiune
Beneficii
- Filet conic NPT
- Protecție permanentă la vibrații
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Fiabilitate maximă
Domeniul de utilizare
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Tehnologii pentru automatizări
- Dispozitive
- Carcase
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® STR NPT cu inel de etanșare cu gaură interioară redusă pentru etanșarea cablurilor cu un diametru exterior mai mic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă
Element de etanșare: CR
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.