SKINTOP® HYGIENIC NPT
SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oţel inox, cu suprafeţe netede, pentru utilizare în zone de producţie
- Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
- Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare
Beneficii
- Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
- Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor
Domeniul de utilizare
- Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
- Pentru folosire în zone de producţie
- Industria farmaceutică
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Model igienic pentru mașini și aparate - Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord - NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Descrierea produsului
- Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
- Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
- Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior
- Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
Material
- Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)
Insert: poliamidă
Element de etanşare: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.