SKINTOP® HYGIENIC SC NPT
SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oţel inox, cu suprafeţe netede, pentru utilizare în zone de producţie
Acum cu certificare NSF/ANSI 169: "for use in food zone non contact"
Beneficii
- Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
- Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite - Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
- Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor
Domeniul de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
- Pentru folosire în zone de producţie
- Industria farmaceutică
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Model igienic pentru mașini și aparate - Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord - DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
- DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor - NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Descrierea produsului
- Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
- Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
- Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior
- Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)
Insert: poliamidă
Element de etanşare: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.