SKINTOP® INOX NPT
SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oţel inox cu înaltă rezistenţă la coroziune, cu suprafeţe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte
- Versiune din oţel inox cu design compact
- Pentru industria alimentară, in zonele expuse stropirii
Beneficii
- Rezistent la coroziune
- Rezistent la apă de mare
- Suprafaţă netedă, fără muchii
- Model compact
- Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniul de utilizare
- Aplicaţii onshore şi offshore
- Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere
- Industria alimentară (zonă fără produse, zonă spălată)
Norm references / Approvals
- Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
- DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor - NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Descrierea produsului
- Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: oțel inoxidabil - V4A
(1.4404 / 316L)
Insert:poliamidă
Garnitură: silicon
Garnitură inelară: silicon - Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.