SKINTOP® KR-M ATEX plus
SKINTOP® KR-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, pentru cabluri cu diametrul exterior mai mic
Beneficii
- Grad mare de protecție
- Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
- Fixare puternică
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Protecție permanentă la vibrații
Domeniul de utilizare
- Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X
Culoare
- RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă specială
Etanșare: elastomer special
Garnitură inelară: NBR
Teste
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.