SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, Presetupă cu protecţie la îndoirea cablului, cu sistem inovator CLICK, nu necesită filet sau piuliță
Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde
Beneficii
- Protecție sigură la îndoire pentru conservarea cablului și siguranță în funcționare
- Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
- Nu necesită filet
- Pentru protecţia cablurilor flexibile
- Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
Domeniul de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Industria robotică
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
- Construcţia de aparate electrice
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inclus
- Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă specială
Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.