SKINTOP® BS-M
SKINTOP® BS-M, presetupă din plastic cu protecție pentru îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor
Beneficii
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
- Protejarea cablurilor
- Fiabilitate in functionare
- Pentru protecţia cablurilor flexibile
Domeniul de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Dispozitive portabile
- Industria robotică
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Versiunea SKINTOP® BSR-M cu insert redus, pentru fixarea cablurilor cu secțiune mai mica este disponibilă la cerere
- SKINTOP® BS M ISO versiune cu filet metric foarte lung fără aprobare DNV
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
La cerere
- cu inel de etanșare redus
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă
Element de etanșare: CR
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.