SKINTOP® HEAT EMC

Face față căldurii, protejează învelișul cablului. Acest presetupe de cablu impresionează prin rezistența sa excepțională la căldură până la +200 °C, datorită garniturii FKM. Compresia pe toată suprafața protejează învelișul cablului și asigură, de asemenea, o etanșare sigură de jur împrejur. Poate fi combinat în mod ideal cu țevile ÖLFLEX® HEAT.

Pentru temperaturi extreme plus

Rezistență chimică bunăRezistenţa termicăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® HEAT EMC
53113940
M 16 x 1,56 - 9,520725
53113941
M 20 x 1,58 - 1224825
53113942
M 25 x 1,512 - 1629810
53113943
M 32 x 1,513 - 203695
53113944
M 40 x 1,519 - 274595
53113945
M 50 x 1,527 - 3454105
53113946
M 63 x 1,534 - 4467151
SKINTOP® HEAT EMC XL
53113950
M 16 x 1,56 - 9,5201225
53113951
M 20 x 1,58 - 12241210
53113952
M 25 x 1,512 - 16291210
53113953
M 32 x 1,513 - 2036155
53113954
M 40 x 1,519 - 2745155
53113955
M 50 x 1,527 - 3454151

Beneficii

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Protecție EMC optimă datorită periei unice de 360°din alamă, care creează un contact cu impedanță redusă între împletitura de ecranare din cupru și conexiunea cu șurub.
  • Protecția EMC fiabilă este garantată chiar și după demontare și reinstalare, deoarece împletitura de ecranare din cupru nu este deteriorată de peria din alamă.
  • Etanșarea optimă posibilă permite gradul de protecție IP 68 (3 bar).

Domeniul de utilizare

  • Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.
  • Pentru utilizarea cu cabluri robot ÖLFLEX®.
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
  • Rezistă la solicitări mecanice ridicate.
  • Notă: Pentru carcasele vopsite, anodizate sau acoperite cu pulbere, utilizați contrapiulița SKINDICHT® SM-PE-M pentru egalizarea potențialului.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: Alamă nichelată
    Garnitură: FKM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 3 bar

Gama de temperatură

  • între -20 °C și +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.