SKINTOP® HEAT
Face față căldurii, protejează învelișul cablului. Acest presetupe de cablu impresionează prin rezistența sa excepțională la căldură până la +200 °C, datorită garniturii FKM. Compresia pe toată suprafața protejează învelișul cablului și asigură, de asemenea, o etanșare sigură de jur împrejur. Poate fi combinat în mod ideal cu țevile ÖLFLEX® HEAT.
Pentru temperaturi extreme plus
Beneficii
- Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
- Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
- Interval de strângere mare, variabil, pentru diferite diametre exterioare ale cablului.
- Etanșarea optimă posibilă permite gradul de protecție IP 68 (3 bar).
Domeniul de utilizare
- Pentru etanșarea și blocarea cablului la introducerea într-o carcasă.
- Pentru utilizarea cu cabluri robot ÖLFLEX®.
- Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
- Rezistă la solicitări mecanice ridicate.
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: Alamă nichelată
Garnitură: FKM
Clasa de protecție
- IP 68 - 3 bar
Gama de temperatură
- între -20 °C și +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.