SKINTOP® COLD
SKINTOP® COLD, presetupă metrică din alamă nichelată , cu rezistenţă ridicată la impact la temperaturi scăzute, cu stabilitate mecanică ridicată
Pentru temperaturi extreme, sub zero grade Celsius
Beneficii
- Rezistență mare la căldură
- Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
- Stabilitate mecanică mare
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniul de utilizare
- În domenii cu cerințe ridicate în ceea ce priveşte stabilitatea mecanică și rezistența la frig
- Echipamente de aer condiţionat
- Instalații și depozite frigorifice
- Sector off-shore
- Procese tehnologice
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert:poliamid specială
Element de etanșare: silicon
Garnitură: silicon
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -70°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.