Cleşte de sertizat T 2288
T 228: Clești de presare pentru papuci de cabluri și conectori cu îmbinare cap la cap, 10-25 mm2, profil de sertizare hexagonal, testat conform cu SEN 245010
Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm² | Profilul de sertizare | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61790961
| T 2288 | 10 - 25 | hexagon | 0,6 | 300 | 1 |
Beneficii
- Blocarea forțată garantează presare completă
- La îndemână pentru realizarea montajului în şantier
- mărime mică
Domeniul de utilizare
- Pentru presarea papucilor de cupru de 10 - 25 mm²
- Pentru presarea papucilor tubulari (KRT) și a celor de cuplare
Normă de referință / aprobări
- Testat conform SS-EN61238-1
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
Notă
- Profilul de sertizare : hexagonal
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.