PVX 1300 clește de presare cu acumulator

PVX 1300: Clește de presare cu acumulator pentru papuci de cablu

NOU: tehnică de sertizare DUAL în două etape (întâi presare hexagonală, apoi presarea suplimentară a dornului)

Articol nr. Denumire articol
61813872
Unealtă de sertizare PVX 1300

Beneficii

  • Comanda forței de presare prin monitorizarea presiunii
  • Dacă presiunea corectă nu este atinsă se declanşează un semnal optic și sonor intermitent
  • Afișaj cu informații despre unealtă și interval de întreținere
  • Operare cu o singură mână pentru o lucrări ușoare
  • Avans rapid pentru o presare mai eficientă

Domeniul de utilizare

  • Unealtă cu acumulator pentru presarea conectorilor din cupru de tip KRF/KRT 10-400 mm 2
  • Aceleaşi accesorii ca pentru presa V1311-A

Caracteristicile produsului

  • Numărul de sertizări la o încărcare: 60-120 în funcţie de mărime şi temperatură
  • Tip acumulator: Makita 5 Ah
  • Timp de încărcare: 40 min

Inclus

  • Furnizat într-o cutie robustă de plastic, cu acumulator, încărcător şi manual de instrucţiuni
  • Fălcile de presare și suporții se comandă separat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Notă

  • Profil de sertizare: DUAL (hexagonal + dorn) sau hexagonal
  • Forţa de presare: 124 kN (13 t)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.