V 1311-A cleşte de sertizat, hidraulic

V 1311: Presă hidraulică cu acţionare manuală pentru papuci şi mufe de îmbinare, pentru secţiuni între 10-400 mm², profil de sertizare hexagonal, forţa de presare: 13 t

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Interiorul fălcilorBacurile exterioareGreutate (kg)Lungime (mm)Bucăţi / UA
61795925
V 1311-A10 - 400V 1316V 13184,95901

Beneficii

  • Montare rapidă a suporţilor şi matriţelor de presare
  • Necesită o forță mică, aproximativ 245 N fortă maximă
  • Manevrare ergonomică
  • Capul de presare se rotește cu 180 grade
  • Putine părţi componente, uşor de schimbat

Domeniul de utilizare

  • Sistemul 1311 pentru presarea papucilor, conductori cu diametre între 10 - 400 mm²

Inclus

  • Unitate completă, nu necesită pompă externă
  • Livrat în cutie de lemn pentru transport
  • Fălcile de presare și suporții se comandă separat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

La cerere

  • Sculă electrică la cerere

Notă

  • Profil de sertizare: hexagonal și dorn
  • Forța de presare: : 130 kN (13 t)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.