Clema EKK
Clemă simplă EKK pentru fixarea cablurilor și conductorilor
Beneficii
- Asigură protecție fară a restricționa mobilitatea conductorilor
- Gamă mare de strângere
Domeniul de utilizare
- Cleme simple şi fiabile pentru montarea cablurilor de lift
Notă
- Ghidul de instalare a cablurilor ÖLFLEX® -LIFT RH şi RS
se găseşte în apendixul T5 - Sarcina maximă pentru fiecare clemă: 800 N (80 kg)
- Doar pentru asamblare verticală
Inclus
- Ancora de impact, șuruburile și discurile de siguranță sunt furnizate ca accesorii de montaj
Clasificare ETIM 5
- ID Clasa ETIM 5.0: EC000127
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare
Gama de temperatură
- încărcare mecanică mare: +65°C
încărcare mecanică scăzută: +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.