RKK Cleme de prindere pentru cabluri rotunde
Pene RKK 01-06 pentru fixarea cablurilor rotunde
Plăcile de montaj aferente pot fi regăsite în catalogul disponibil pe pagina web
Beneficii
- Clemele de fixare țin ușor cablul, fără a limita mișcările necesare ale cablului
Domeniul de utilizare
- Fixarea cablurilor de control rotunde
Descrierea produsului
- RKK 01 pentru 2 cabluri (7-10mm și 8-11mm)
Clasificare ETIM 5
- ID Clasa ETIM 5.0: EC000127
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare
Notă
- Forța de strângere: 343N
Material
- Poliamidă 6.6
Gama de temperatură
- -20°C la +50°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.