FKK cleme de prindere pentru cabluri plate
FKK 08 pene pentru fixarea cablurilor plate de maxim 10 mm grosime
Plăcile de montaj aferente pot fi regăsite în catalogul disponibil pe pagina web
Beneficii
- Pe partea arborelui, placa de montaj poate fi dotată cu perete sau prin înșurubare sau sudată pe suportul de șină existent
- Placa de montaj poate fi înșurubată sau sudată la mașină
Domeniul de utilizare
- Fixarea cablurilor de control plate
Descrierea produsului
- Clema de prindere cabluri mică poate fixa până la 2 cabluri plate, iar clema de prindere cabluri mare poate fixa până la 3 cabluri plate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru instalarea cablurilor
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru șina de ghidare cablu de curent/cablu de date
Informații
- Forță de strângere (pentru întreaga grosime a cablurilor): FKK 08: 2-10 mm = 600-800 N FKK 07: 2-9 mm/16-17 mm = 800 N
- Adâncimea minimă de inserție a penei:
FKK 08: 60% = 60 mm
FKK 07: 60% = 90 mm
Material
- Poliamidă 6.6 - fără halogen
Gama de temperatură
- Temperatură de operare: -20°C ÷ +50°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.