Priză
Piesă pentru fixarea bridelor
Beneficii
- Piesa de fixare rapidă are deschiderea pentru inserarea faşetelor de până la 4,5 mm lăţime şi poate fi folosită în diverse aplicaţii datorită dimensiunilor reduse
Domeniul de utilizare
- Soclu de montare (pentru bride) cu înclichetare prin împingere
- Piesa se fixează prin împingere in gaura tabloului. Brida se inserează în tăietura existentă în corpul piesei.
- Metodă de fixare rapidă şi sigură destinată tablourilor electrice, aplicaţiilor casnice, în auto vehicule sau echipamente de birou
Notă
- Temperatura minimă de lucru recomandată, datorită stratului de adeziv: +10°C
Construcție
- Pentru bride: 2.8 / 4.8 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu
Material
- Poliamidă 6.6
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.