KNIPEX Alligator® clește pentru apaductieri
KNIPEX clești izolați pentru tăiere și prindere
Acces ușor la piesa de prelucrat datorită designului subțire
Beneficii
- Cu autoblocare la nivelul țevilor și fitingurilor: nu permite alunecarea pe piesă, lucru cu efort redus
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Rezistent la murdărire datorită designului robust și, prin urmare, potrivit pentru lucrul în mediul exterior
Caracteristicile produsului
- Înclichetare cu 9 trepte
- Rezistență ridicată la uzură a suprafețelor de prindere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000164
- ETIM 5.0 Descriere clasa: Clește pentru apaductieri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000164
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Clește de apaductier
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel crom- vanadiu, forjat, călit în ulei
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.