KNIPEX Clește rotund și clește plat
KNIPEX clești izolați pentru tăiere și prindere
Cu suprafeţe de prindere îndoite
Beneficii
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Adecvat pentru lucrări de mecanică fină
Caracteristicile produsului
- FLZI 16: fălci plate, scurte, suprafețe de prindere zimțate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clește patent
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Clește plat
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel electric vanadiu, forjat,
călit cu ulei
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.