KNIPEX Clește universal patent
KNIPEX clești izolați pentru tăiere și prindere
O reducere a forței necesare cu 35 % față de cleștii universali patent obișnuiți
Beneficii
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Cu zone de prindere pentru utilizare variată
- Cu lame de tăiere pentru cabluri grele și mai groase
Caracteristicile produsului
- Lame de tăiere lungi pentru cabluri mai groase
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clește patent
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Clește patent
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel de unelte special, de calitate deosebită, forjat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.