GOF DUPLEX Patchcord

Patch cord-uri din fibră optică cu tipuri variate de conectori single-mode și multi-mode

Cabluri fibră optică tip duplex, cu diferite tipuri de conectori (ST, LC, SC), disponibile în versiune monomodală sau multimodală

  • Cablu patch cu conductoare pline duplex preconfecționate, cu fișe cu ferule ceramice durabile
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere

EtherNetIP

Articol nr. Denumire articol
Multimod G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Multimod G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Multimod G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Multimod G 62.5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Single-mode E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902
GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m

Beneficii

  • Pentru conectarea transmițătorului optic, receiver-ul și cutia de conexiuni
  • Conexiune "Plug & Play" între echipamente optice
  • Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
  • Utilizat pentru conectarea directă a două componente optice active

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare la interior
  • conexiune LAN
  • Centre de date
  • Dulap de distribuţie

Caracteristicile produsului

  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
    și fără halogeni
  • Flexibilitate mare
  • Terminaţie pentru cablu
    cu manşon ceramic
  • Conectori preasamblați:
    -Low inserton loss
    -High return loss

Norm references / Approvals

  • LC conform standardului IEC 61754-20
  • SC conform cu standardul IEC 61754-4
  • ST conform cu IEC standard 61754-2
  • FC corespunde IEC61754-13

Descrierea produsului

  • Cablu de fibră cu Tight-buffered duplex şi izolație exterioară LSZH
  • Conector: LC, SC sau ST
  • Culoarea cablului:
    violet pentru Multimode OM4,
    turcoaz pentru Multimode OM3,
    portocaliu pentru Multimode OM2 și OM1,
    galben pentru Singlemode OS2
  • Lungime standard : 2m
  • La cerere: 1 m, 3 m, 5 m şi 10 m

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord de fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Patchcord optic

Dimensiuni

  • Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
  • Conductor (fir cu izolație exterioară secundară): Cablu individual 900 µm: 1,9 mm

Fibră de tip

  • GOF - fibră de sticlă

Descriere standard

  • J-VH 2x1G/E...

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: sticlă
  • Materialul de acoperire: sticlă

Raza de curbură admisă

  • Static: ≥ 30 mm
  • Dinamic: ≥ 40 mm

Forța de tracțiune admisă

  • Instalare fixă:100N

Gama de temperatură

  • Instalații fixe: între -20°C și +60°C
  • Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C

  • Alte lungimi sau tipuri de conectoare sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.