GOF SIMPLEX Pigtail
12x pigtails codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale și OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale
12x pigtails codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale și OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale
Conductoare pline simplex preconfecționate, unilaterale, cu fișe cu ferule ceramice durabile
Beneficii
- Uşor de instalat şi asamblat
- Crează o conexiune priză pentru instalarea cablurilor de prelungire
- Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare la interior
- Conectat la un media convertor optic
Caracteristicile produsului
- Flexibilitate mare
- Terminaţie pentru cablu
cu manşon ceramic - Set format din 12 cabluri pigtail cu cod de culoare (roșu, verde, albastru, galben, alb, gri, maro, violet, turcoaz, negru, portocaliu, roz)
Normă de referință / aprobări
- LC conform standardului IEC 61754-20
- SC conform cu standardul IEC 61754-4
- ST conform cu IEC standard 61754-2
Descrierea produsului
- Fibre simplex tight buffered
- Conector: LC, SC sau ST
- Codul de culoare pentru izolația primară și secundară
- Lungime standard : 2m
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pigtail
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000748
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: LWL-Pigtail
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Conductor (fir cu izolație exterioară secundară): 900 µm
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- J-VH 1G/E...
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă:100N
Gama de temperatură
- Instalații fixe: între -20°C și +60°C
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C
- Alte tipuri de conectoare ( ex. LC, MTRJ, E2000 ) sunt disponibile la cerere. Acestea nu se vor mai aplica la Hitronic de vreme ce LC va deveni standard de produs şi MTRJ, E2000 vor dispărea
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.