HITRONIC® SBX
Cutii industriale pentru sudura cablurilor de fibră optică
Fibră optică.Accesorii: cutii de îmbinare , cutii cu montare pe perete și cutii de distribuție pentru cabluri din fibră optică
Pentru diferite tipuri de conectori în versiune de execuție Singlemode și Multimode
Caracteristicile produsului
- Tip de montare pe șina portantă: TH35
- Sunt posibile trei intrări ale cablurilor și poziții de montare diferite pe șină
- Disponibil: adaptor duplex 6x și 12x
- Versiune din material plastic sau metal
- Variantele SC-RJ sunt adecvate pentru aplicații PROFINET®
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: Protecție îmbinare
Dimensiuni
- Trecere pentru cabluri: M20 pentru 6-13 mm
Lățime: 35 mm
Înălțime: 125 mm
Adâncime: 140 mm
Material
- Carcasă/placă frontală: tablă de oțel zincată, vopsită în câmp electrostatic, gri deschis RAL 7035
Adaptor de șină DIN: tablă de oțel nichelată
Clasa de protecție
- IP20
Gama de temperatură
- Funcționare: între -5 °C și +55 °C
- Alte tipuri de conectoare ( ex. LC, MTRJ, E2000 ) sunt disponibile la cerere. Acestea nu se vor mai aplica la Hitronic de vreme ce LC va deveni standard de produs şi MTRJ, E2000 vor dispărea
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.