Accesorii pentru cutiile de conexiune și rack-urile montate în perete
Fibră optică.Accesorii: cutii de îmbinare , cutii cu montare pe perete și cutii de distribuție pentru cabluri din fibră optică
Caracteristicile produsului
- Casetă de conexiune pentru 2 suporţi
- Capac pentru cutia de sudură
- Suport pentru conectarea a 12 fibre
- Manşoane de îmbinare pentru dispozitive ANT
- Capac gol în loc de cuple E2000
- Capac gol în loc de cuple ST
- Capac orb in locul cuplelor SC duble
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001123
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Protecție pentru conexiunea cablurilor
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001123
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Protecție îmbinare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.