Cutie de conexiune compactă
Cutie de distribuție pentru cabluri de fibră optică (FO) ; montare în panou; dimensiuni compacte, cu blocare, capacitate maximă de 8 cartușe de îmbinare sau o singură placă de distribuție
Caracteristicile produsului
- Montaj pe tablou
- Blocabil
- Capacitatea maximă a cartuşelor pentru 4 sau 8 fibre şi o placă de distribuţie
- Include placa pentru 8 cuple ST
- Include placa pentru 4 cuple SC duplex
- Dimensiuni (WxHxD):
265 x 150 x 55 mm - Culoare: gri deschis (RAL 7035)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patch panel pentru fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Patchpanel de fibră optică
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.