HITRONIC® HQA-Plus Cablu Aerian
Cablu de exterior cu element de susținere, loose tube central, sistem de preluare a efortului non-metalic , tip ADSS
HITRONIC® Cablu HQA ADSS plus, non-metalic, pentru rețea de linii exterioare aeriene, manta externă dublă; A-DQ2Y(ZN)2Y
- ADSS - All Dielectric Self Supporting
- Pentru condiții meteo dure
Beneficii
- Proiectat pentru conditii climatice dure
- Uşor de instalat datorită design-ului
compact, flexibilitate ridicată, izolație
robustă cu rază mică de curbură - rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă - Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Pentru distanţe mari între reazeme
- Agățat pe stâlpi
- Do zastosowania na zewnątrz
- Întins între stâlpi
- Montare pe coloane construcții
Caracteristicile produsului
- Mănunchiuri de tuburi loose tube cu până la 96 fibre
- Fibre și tuburi identificate prin culori
- Susținere mecanică (element de tracţiune central din fibre de aramidă)
- Izolație exterioară robustă, fără halogen
- Deschidere până la 250 m
Descrierea produsului
- Până la 8 tuburi centrale standard umplute cu gel
- Element de rezistență central GPR
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Izolație exterioară și interioară din PE
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- MAT: 8000 N
- EDS: 3200 N
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Flexare ocazională: -30°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Alte versiuni de cabluri pot fi achiziționate la solicitare.