UNITRONIC® SENSOR - conector precablat pentru electroventile
Conector de electroventil cu cablu cu capăt liber
Cablu premufat pentru comanda electroventilelor cu conector tip valvă şi capăt liber al conductorului, izolaţie din PUR fără halogeni, 3 pini, cu LED, tip A, tip B, tip C, IP65/IP67
Beneficii
- Economie datorită instalării uşoare și rapide
- Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
- Se evită erorile de conectare
Caracteristicile produsului
- Potrivit pentru lanț portcablu
- Cu circuit de protecție (diodă Z), punte PE (cu excepția tipului AD)
- Cu indicator de stare cu LED (galben)
Cu afișarea stării de comutație (2 LED-uri, roșu/verde) - Include suportul de etichetă
- Fără PWIS
Descrierea produsului
- 3 sau 5 x 0.5 mm²
- Identificarea conductorilor: negri cu numere albe + conductor verde / galben
- Manta exterioară: PUR fără halogeni, neagră
- Diametrul exterior: 4.5 mm (3 pini)
5.3 mm (5 pini)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material
- Contact: CuSn
Acoperit cu : Ag
Clasa de protecție
- IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare)
- Conector supapă între -20°C și +85°C
- Pozare fixă -40°C - +80°C
Flexibil -20°C - +80°C
Curent nominal (A)
- 4 A
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.