UNITRONIC® ROBUST
Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice
UNITRONIC® ROBUST: Cablu de date pentru frecvență joasă, rezistență la bio-combustibili /agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidraulic,-40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară și procesarea compostului
- Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
- Rezistență chimică bună
Beneficii
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniul de utilizare
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
- Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
- Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
- Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
- Izolaţie exterioară din TPE special
- Culoare manta exterioară: Negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C aprox. 60 nF/km
Rezistenţa specifică a izolaţiei
- > 20 GOhm x cm
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din lițe fine
0.34 mm², 7 fire
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiunea de test
- La 0.14 mm²: 1200 V
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -40°C ÷ +90°C
- Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.