UNITRONIC® LiHCH
Cabluri pentru transfer de date ecranate, fără halogen, codul de culori conform DIN 47100
UNITRONIC® LiHCH: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă, fără halogeni, flexibil ( lițe fine 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®), conductori coloraţi conform DIN 47100, capacitate redusă, cu densitate redusă a fumului
- Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
- La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Beneficii
- fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu, densitate scazută de fum și cantitate mică de gaze corozive
- Capacitate scăzută datorită izolaţiei din poliolefină
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru aplicaţii în zone cu aglomerări umane şi valori materiale mari care trebuie protejate în caz de incendiu
- Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale
- Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
- Pentru utilizare in sisteme de calcul, instrumentație, echipamente de birou - peste tot unde sunt necesare cablurile ecranate, fără halogen și cu diametru exterior redus.
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- LSZH (Low smoke zero halogen)
- Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
- Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
- Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară făcută din compus special fără halogen
Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C aprox. 80 nF/km
- C/S aprox. 120 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din lițe fine
0.34 mm², 7 fire
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiunea de test
- 1200 V
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Montaj fix: -30°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- TERMI-POINT® este marcă înregistrată a AMP
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.