SKINTOP® ST-HF-M
Presetupă de cablu din material plastic fără halogen
SKINTOP® ST-HF-M, presetupă filet metric, din plastic, fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea focului şi cu auto stingere, extrem de fiabilă
- Presetupă pentru aplicații feroviare
- Hazard Level: HL 3
Beneficii
- Fiabilitate maximă
- Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
- Complet fără halogeni (inclusiv materiale de etanșare)
- Auto-stingere, fără picurare
- Protecție permanentă la vibrații
Domeniul de utilizare
- Metrouri și trenuri
- Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan
- Clădiri publice
- Sisteme de ventilație
- Construcția tunelurilor
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- Testare cu filament conform cu EN 60695-2-1/1 +960°C
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare
- RAL 7035 gri deschis
- RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Corp poliamidă. Element de etanșare: Elastomer special Garnitură inelară: Elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.