(J)-Y(ST)Y...LG Cablu pentru alarma de incendiu
Cablu cu înveliș exterior roșu pentru pozare fixă
(J)-Y(ST)Y...LG - Cablu pentru alarma de incendiu din PVC cu manta roșie, cu conductori în straturi pentru pozare fixă și cu ecran electrostatic din folie, pozare, de exemplu, pe sau sub tencuială
Beneficii
- Cablul este marcat la distanţe regulate cu textul "Fire alarm cable”. Este folosit pentru sisteme de alarmă la incendii
- Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Transmisii de semnal
- Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
- Aceste cabluri se pot utiliza și la exterior, însă doar montate sub tencuială
Caracteristicile produsului
- Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.8) este torsadată în stea
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Conductori torsadate în perechi, perechile torsadate împreună, folie bobinată peste conductori, ecran electrostatic din folie aluminizată cu fir de drenă din cupru
- Izolație exterioară făcută din PVC
Culoarea izolației exterioare: roșu flacără (RAL 3000)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Signal-/telecommunications cable
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de telecomunicații
Codul de identificare al conductorilor
- conform cu VDE 0815,
consultați Anexa T10
Cuplaj
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
Secțiune conductor
- 0.8 mm: 0.50 mm²
Atenuare
- 0.8 mm: 1.1 dB/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă:
10 x diametrul cablulu
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 800 V
- Conductor / ecran : 800 V
Rezistenţa în buclă
- max. 73.2 Ohm/km
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.