J-Y(ST)Y...LG cablu de interior
Cabluri pentru instalatii telefonice conform: DIN VDE 0815
J-Y(ST)Y...LG cablu de interior pentru telecomunicații / transfer de date, cu conductor solid, pozare fixă,cu conductori în straturi, ecran electrostatic din folie, VDE 0815
Beneficii
- Cablurile de telefonie de interior transmit semnale analogice sau digitale
- Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Cablu de conectare pentru utilizare în electronică și în aplicați de masură, control și semnalizare
- În aplicaţiile noi, următoarele conexiuni pot fi instalate: telefonie, telefax, telex, modemuri poştale, efracţie şi incendiu, acces control, sisteme de control temporale, comunicaţii date
- Poate fi utilizat la interior în zone umede sau uscate, istalații fixe, și/sau sub tencuială
Caracteristicile produsului
- Versiunea cu 2 perechi este torsadată în stea
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Conform:DIN VDE 0815type J-Y(ST)Y...LG
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Conductori torsadate în perechi, perechile torsadate împreună, folie bobinată peste conductori, ecran electrostatic din folie aluminizată cu fir de drenă din cupru
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Signal-/telecommunications cable
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de telecomunicații
Codul de identificare al conductorilor
- conform cu VDE 0815,
consultați Anexa T10
Cuplaj
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
Secțiune conductor
- 0.6 mm: 0.28 mm²
- 0.8 mm: 0.50 mm²
Atenuare
- 0.6 mm: 1.7 dB/km
- 0.8 mm: 1.1 dB/km
Raza minimă de îndoire
- Pozare fixă : 10 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 800 V
- Conductor / ecran : 800 V
Rezistenţa în buclă
- 0.6 mm: max. 130 ohm/km
- 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.