UNITRONIC® BUS PA
Cabluri PROFIBUS, pentru aplicații care țin de automatizarea proceselor de fabricaţie
Pentru conectarea senzorilor și actuatorilor în aplicațiile de automatizare, inclusiv în zonele cu risc de explozie. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
- PA = Automatizarea procesului
- Variantă cu UL/CSA CMG
Beneficii
- Versiunea pentru conexiunea FC este rezistentă la ulei şi UV
Domeniul de utilizare
- Aplicații cu procese automatizate pentru conectarea senzorilor și actuatorilor - inclusiv in zone periculoase cu risc de explozie
- Pozare fixă
Caracteristicile produsului
- Rata de biți = 31.25 kbit/s. Transferul prin
tehnologia RS485 este posibil, dar rata de biți este limitată la 1.5 Mbit/s - Lungimea maximă a cablului depinde de mai mulţi factori (ex. Nivelul de tensiune, curentul absorbit )
- Date tehnice: vezi datele generale despre "UNITRONIC® Bus Cables"
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Normă de referință / aprobări
- PROFIBUS® PA este standardizat în EN 50170 precum PROFIBUS® DP și PROFIBUS® FMS
- Tehnologia de transfer pentru PROFIBUS-PA conform cu standardul internațional IEC 61158-2
- variantă FC cu certificare
UL/CSA (CMG / PLTC)
Descrierea produsului
- UNITRONIC R BUS PA (albastru/negru)Conductori torsadaţi, cod de culori: roșuși verde, tresă de cupru, izolație PVC,culoare: albastru (zona de siguranțăintrinsecă), culoare: negru (in afara zoneide siguranță intrinsecă)
- UNITRONIC R BUS PA FC (BU/BK)Conductor solid, certifi catUL/CSA CMGcablu proiectat "Fast Connect”, fapt cepermite conectare rapidă cu conectori IDC(Insulation Displacement Connection)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 44 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă:10 x diametru cablu
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 100 ± 20 Ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă:
-30°C ÷ +80°C - În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a Siemens AG
- Armat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.