SILVYN® foarfecă pentru tuburi
Foarfecele SILVYN® simplifică procesarea tubului de protecție
Articol nr. | Denumire articol | Domeniul de tăiere Ø (mm) | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® foarfecă pentru tuburi | ||||
61722285 | CC01 | 0 - 34 | 1 | |
61722286 | CC02 | 0 - 67 | 1 |
Beneficii
- Tăierea corectă și sigură a tuburilor
Domeniul de utilizare
- Foarfecă pentru tuburile de protecție non-metalice (ex. tub gofrat)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.