SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT - tub de protecţie paralel corugat, splitat longitudinal, pentru protecţia cablurilor deja instalate
Protecţia ulterioară a cablului
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Rezistent la zdrobire
- Protecţie redusă împotriva rozătoarelor
- Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniul de utilizare
- Construcția vehiculelor
- Construcţii navale
- Inginerie mecanică
- Industria electrotehnică
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii trebuie protejate după asamblare
Caracteristicile produsului
- Fără halogeni (PA6)
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
- Performanţe UV şi climatice foarte bune (SILVYN®SPLIT PP UV)
Descrierea produsului
- Tub de protecţie corugat, divizabil
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
La cerere
- Versiunea poliamidă 12 (foarte flexibilă)
- Versiunea ETFE (rezistent la temperaturi ridicate de până la +200 °C)
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- Poliamidă 6 (PA6)
Polipropilenă (PP)
Clasa de protecție
- IP 43 cu SILVYN® SPLIT COV
Gama de temperatură
- PA6 : -40°C la +120°C
PP : -40°C la +135°C
PP UV: -40°C la +105°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.