SILVYN®SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT GMP-M este o piesă de blocare splitată pentru instalarea ulterioară a tuburilor SILVYN® SPLIT
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA fără halogen
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.