SILVYN® SPLIT COS
SILVYN® SPLIT COS este un suport monocomponent pentru fixarea tuburilor de protecție splitate
Beneficii
- Asamblare rapidă
 - Uşor de dezasamblat
 - Rezistență mare la rupere
 - Tubul de protecţie este blocat de o nervură
 - Fără părţi libere
 
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
 - SILVYN® SPLIT
 - Permite fixarea tuburilor pe pereţii maşinilor unelte
 
Caracteristicile produsului
- Suport de tub dintr-o bucată
 
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
 - Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
 
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
 
Material
- PA fără halogen
 
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.