SILVYN® SPLIT COV-M
SILVYN® SPLIT COV este o piuliţă splitată pentru fixarea ulterioară a tuburilor de protecţie SILVYN® SPLIT
Beneficii
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Insert pentru tub pentru montare ulterioară
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® SPLIT
- Inginerie mecanică
- Industria electrotehnică
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii trebuie protejate după asamblare
Caracteristicile produsului
- Conector splitabil, cu filet metric
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA fără halogen
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.