SILVYN® HIPROJACKET
Tub de protecție ignifug pentru cabluri, împotriva flăcărilor și a metalelor lichide cu temperatură maximă +1640°C
SILVYN® HIPROJACKET este un tub de protecţie ignifug pentru cabluri, care protejează partea interioară de flăcări și metal lichid cu temperatură maximă de +1640°C
- Protecția remarcabilă la impactul cu o căldură extremă
- Hazard Level: HL 3
Beneficii
- Rezistenţa termică
- Flexibil
- Reduce temporar temperatura în interior cu până la 30%
- Gradul de protecţie de IP67 se atinge dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
Domeniul de utilizare
- Industria grea, producerea fontei şi a oţelului, producerea sticlei şi a ceramicii,turnătorii, industria chimică
- Industria metalurgică
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
- Inginerie mecanică
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii sunt expuși la căldură
Descrierea produsului
- Tub din fibră de sticlă împletită
- Strat de silicon cu oxid de fier
Notă
- Datorită metodei de fabricare la procesarea siliconului se pot forma mici bule de aer și pori în izolație exterioară, care nu afectează proprietățile produsului.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de izolaţie pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Tub izolator cablu
Certificări
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2
La cerere
- 30 m VPE
Culoare
- Roşu
Material
- Fibră de sticlă acoperită cu un strat siliconic care înglobează oxizi de fier LOI 42.5
Clasa de protecție
- IP 54 în combinaţie cu SILVYN®HIPROJACKET AMG
- IP 67 dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
Gama de temperatură
- Regim permanent: -55°C ÷ +260 °C
- +800°C pentru aprox. 20 min (în flacără)
+800°C pentru aprox. 20 min (radiație termică)
+1640°C pentru aprox. 15-30 sec (contact cu metal lichid)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.