Set insert SILVYN® HIPROJACKET
Set insert SILVYN® HIPROJACKET pentru utilizare împreună cu SILVYN® COMPACT
Pentru utilizare cu SILVYN® COMPACT
Beneficii
- Combinație între SILVYN® COMPACT și tuburile de protecție a cablurilor SILVYN® HIPROJACKET
Caracteristicile produsului
- Rezistent la coroziune
- Rezistenţa termică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de etanşare pentru piese de blocare cu strângere cu şurub
Material
- Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP54 în combinație cu conectorii SILVYN® COMPACT
Gama de temperatură
- -55 °C la +260 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.